Semikron Danfoss logo

21923460

SKM600GA12F4

SEMITRANS 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieSingle Switch
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 4
Abmessungen (LxBxH)106x62x37
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 High Speed (Trench)
EigenschaftenHigh speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteResonant invertersInductive heatingElectronic welders
Ehemalige Teilenummer21923460

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm