Semikron Danfoss logo

21915560

SKM600GA125D

SEMITRANS 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)106x62x37
Chip TechnologieNPT IGBT (Ultrafast)
Ehemalige Teilenummer21915560
EigenschaftenNPT-IGBT with positive temperature coeffecient of V<sub>CEsat</sub>Short circuit self limiting to 6 x I<sub>c</sub>Corresponds to standards: IEC 60721-3-3 (humidity) class 3K3/IEC 68T.1 climate 40/125/56
GehäuseSEMITRANS 4
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITRANS
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)400 A
TechnologieIGBT
TopologieSingle Switch
TypSEMITRANS 4
Typische AnwendungsgebieteResonant inverters upto 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>SW</sub> &gt; 20 kHz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm