Semikron Danfoss logo

22894380

SKM460GM12M7

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)460 A
Spannung1200 V
TopologieAC Switch
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
FeaturesV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast &amp; soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMatrix InverterBidirectional switch
Ehemalige Teilenummer22894380

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skm460gm12m7-22894380">SKM460GM12M7</a>