22894370
SKM460GB12M7
SEMITRANS 3
22894370
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Chip Technologie | IGBT M7 |
| Ehemalige Teilenummer | 22894370 |
| Eigenschaften | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 460 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Typ | SEMITRANS 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic weldersPower supplies |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |