Semikron Danfoss logo

22892087

SKM400GB12E4

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)400 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesIGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPS
Ehemalige Teilenummer22892087

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skm400gb12e4-m04-22892087vm04">SKM400GB12E4-M04</a><a href="/de-de/products/p/skm400gb12e4-m07-22892087vm07">SKM400GB12E4-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm400gb12e4-22892087">SKM400GB12E4</a>