22890626
SKM400GB125D
SEMITRANS 3
22890626
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Chip Technologie | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Ehemalige Teilenummer | 22890626 |
| Eigenschaften | Low inductance caseShort tail current with low temperature dependenceHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast & soft inverse CAL diodesIsolated copper baseplate using DBC Direct Copper Bonding TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distances (20 mm) |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Typ | SEMITRANS 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | Switched mode power supplies at f<sub>sw</sub>> 20kHzResonant inverters up to 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>sw</sub> > 20 kHz |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |