Semikron Danfoss logo

22890058

SKM400GB066D

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
Ehemalige Teilenummer22890058
EigenschaftenTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
GehäuseSEMITRANS 3
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMITRANS
ProduktstatusIn Production
Spannung600 V
Stromstärke (A)400 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMITRANS 3
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm