22895580
SKM300GB07E3
SEMITRANS 3
22895580
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast & soft switching inverse CAL diodesInsulated copper baseplate using DCB Technology (Direct Copper Bonding)With integrated gate resistor |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Ehemalige Teilenummer | 22895580 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm300gb07e3-m07-22895580vm07">SKM300GB07E3-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm300gb07e3-22895580">SKM300GB07E3</a> |