22892418
SKM300GAR12E4
SEMITRANS 3
22892418
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
| Ehemalige Teilenummer | 22892418 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm300gar12e4-m04-22892418vm04">SKM300GAR12E4-M04</a><a href="/de-de/products/p/skm300gar12e4-22892418">SKM300GAR12E4</a> |