22892334
SKM300GAL12E4
SEMITRANS 3
22892334
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 22892334 |
| Eigenschaften | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Typ | SEMITRANS 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |