21917990
SKM25GAH125D
SEMITRANS 6
21917990
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | H-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 6 |
| Abmessungen (LxBxH) | 105x45x18 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Eigenschaften | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x IcnomFast & soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motorDC – motor |
| Ehemalige Teilenummer | 21917990 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.423 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |