21917820
SKM200MLI066TAT
SEMITRANS 5
21917820
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 21917820 |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 5 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | 3-Level |
| Typ | SEMITRANS 5 |
| Typische Anwendungsgebiete | UPS3-Level Inverter |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |