22890700
SKM200GB176D
SEMITRANS 3
22890700
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CEsat</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>c</sub> |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.) |
| Ehemalige Teilenummer | 22890700 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |