Semikron Danfoss logo

22895140

SKM200GAR17E4

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)200 A
Spannung1700 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesIGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor
Ehemalige Teilenummer22895140

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm