Semikron Danfoss logo

22890514

SKM200GAL176D

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung1700 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CEsat </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>c</sub>
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.)
Ehemalige Teilenummer22890514

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm