Semikron Danfoss logo

22896120

SKM200GAL12F4SiC3

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)200 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieHybrid SiC
Chip TechnologieSiC Diode + IGBT 4 fast (Trench)
EigenschaftenIGBT4 = 4. Generation Fast Trench (High Speed) IGBT (Infineon)With Silicon Carbide Schottky diodes (ROHM)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532With integrated gate resistorFor higher switching frequencies
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic weldersDC/DC converters
Ehemalige Teilenummer22896120

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm