Semikron Danfoss logo

22890630

SKM195GB126D

SEMITRANS 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders
Ehemalige Teilenummer22890630

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.17 Kilogramm
Nettogewicht0.16 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm