Semikron Danfoss logo

22890052

SKM195GB066D

SEMITRANS 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)200 A
Spannung600 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders
Ehemalige Teilenummer22890052

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.17 Kilogramm
Nettogewicht0.16 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/skm195gb066d-m06-22890052vm06">SKM195GB066D-M06</a><a href="/products/p/skm195gb066d-22890052">SKM195GB066D</a>