22898812
SKM1800GB12M7ST
SEMITRANS 10
22898812
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 1800 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 250x90x38 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT M7 |
| Eigenschaften | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilitySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 22898812 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.25 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skm1800gb12m7st-m06-22898812vm06">SKM1800GB12M7ST-M06</a><a href="/products/p/skm1800gb12m7st-m07-22898812vm07">SKM1800GB12M7ST-M07</a><a href="/products/p/skm1800gb12m7st-22898812">SKM1800GB12M7ST</a> |