22300330
SKM1700MB20R4S2I4
SEMITRANS 20
22300330
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 140x100x38 |
| Chip Technologie | Gen 4 SiC MOSFET (RM) |
| Ehemalige Teilenummer | 22300330 |
| Eigenschaften | Full Silicon Carbide (SiC) power module4th generation SiC MOSFETsOptimized for fast switching and lowest power lossesInsulated copper baseplate using DBC (Direct Bonded Copper) substrateImproved thermal performance with Silicon Nitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) ceramicUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 20 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 2000 V |
| Stromstärke (A) | 1585 A |
| Topologie | Half-Bridge |
| Type | SEMITRANS 20 |
| Typische Anwendungsgebiete | High frequency power suppliesAC inverters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.2 Kilogramm |