22890695
SKM145GB176D
SEMITRANS 2
22890695
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 22890695 |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub> |
| Gehäuse | SEMITRANS 2 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Type | SEMITRANS 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary systems |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.16 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |