22890045
SKM145GB066D
SEMITRANS 2
22890045
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub> |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Ehemalige Teilenummer | 22890045 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.16 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm145gb066d-m06-22890045vm06">SKM145GB066D-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm145gb066d-22890045">SKM145GB066D</a> |