22898523
SKM1400MLI12TM7
SEMITRANS 10
22898523
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 1400 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 250x90x38 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT M7 |
| Eigenschaften | High efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | 1500V Solar inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 22898523 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.25 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm1400mli12tm7-m06-22898523vm06">SKM1400MLI12TM7-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1400mli12tm7-m07-22898523vm07">SKM1400MLI12TM7-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm1400mli12tm7-22898523">SKM1400MLI12TM7</a> |