Semikron Danfoss logo

22898524

SKM1400MLI12BM7

SEMITRANS 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)1400 A
Spannung1200 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 10
Abmessungen (LxBxH)250x90x38
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
FeaturesHigh efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
Typische Anwendungsgebiete1500V Solar inverters
Ehemalige Teilenummer22898524

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.416 Kilogramm
Nettogewicht1.25 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SKM1400MLI12BM7 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skm1400mli12bm7-m06-22898524vm06">SKM1400MLI12BM7-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1400mli12bm7-m07-22898524vm07">SKM1400MLI12BM7-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm1400mli12bm7-22898524">SKM1400MLI12BM7</a>