Semikron Danfoss logo

22898312

SKM1400GB12P4

SEMITRANS 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)1400 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 10
Abmessungen (LxBxH)250x90x38
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMotor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
Ehemalige Teilenummer22898312

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.416 Kilogramm
Nettogewicht1.25 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SKM1400GB12P4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skm1400gb12p4-m06-22898312vm06">SKM1400GB12P4-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1400gb12p4-m07-22898312vm07">SKM1400GB12P4-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm1400gb12p4-22898312">SKM1400GB12P4</a>