22898410VM06
SKM1400GAL17R8-M06
SEMITRANS 10, HALA HT
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITRANS® 10, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module
22898410VM06
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 1400 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 250x90x38 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT R8 |
| Eigenschaften | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Brake chopperWindturbines |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.25 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | HALA HT |
| Varianten Beschreibung | The SKM1400GAL17R8-M06 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Phase Change Material HALA HT |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm1400gal17r8-m06-22898410vm06">SKM1400GAL17R8-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1400gal17r8-22898410">SKM1400GAL17R8</a> |