Semikron Danfoss logo

22898410

SKM1400GAL17R8

SEMITRANS 10
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITRANS® 10, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)1400 A
Spannung1700 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 10
Abmessungen (LxBxH)250x90x38
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT R8
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteBrake chopperWindturbines
Ehemalige Teilenummer22898410

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.416 Kilogramm
Nettogewicht1.25 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skm1400gal17r8-m06-22898410vm06">SKM1400GAL17R8-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1400gal17r8-22898410">SKM1400GAL17R8</a>