Semikron Danfoss logo

22898310

SKM1400GAL12P4

SEMITRANS 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)1400 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 10
Abmessungen (LxBxH)250x90x38
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteBrake chopperWindturbines
Ehemalige Teilenummer22898310

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.416 Kilogramm
Nettogewicht1.25 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/skm1400gal12p4-m06-22898310vm06">SKM1400GAL12P4-M06</a><a href="/products/p/skm1400gal12p4-22898310">SKM1400GAL12P4</a>