Semikron Danfoss logo

22898513

SKM1200MLI12TE4

SEMITRANS 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)1200 A
Spannung1200 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 10
Abmessungen (LxBxH)250x90x38
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenHigh efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
Typische Anwendungsgebiete1500V Solar inverters
Ehemalige Teilenummer22898513

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.416 Kilogramm
Nettogewicht1.25 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/skm1200mli12te4-m06-22898513vm06">SKM1200MLI12TE4-M06</a><a href="/products/p/skm1200mli12be4-m07-230b7089">SKM1200MLI12BE4-M07</a><a href="/products/p/skm1200mli12te4-22898513">SKM1200MLI12TE4</a>