22898514
SKM1200MLI12BE4
SEMITRANS 10
22898514
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 1200 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 250x90x38 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | High efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | 1500V Solar inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 22898514 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.25 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SKM1200MLI12BE4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm1200mli12be4-m06-22898514vm06">SKM1200MLI12BE4-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1200mli12te4-m07-230b7079">SKM1200MLI12TE4-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm1200mli12be4-22898514">SKM1200MLI12BE4</a> |