Semikron Danfoss logo

22300130VM07

SKM1200GB17R8S2T6-M07

SEMITRANS 20, HP-PCM

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITRANS® 20, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)1200 A
Spannung1700 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 20
Abmessungen (LxBxH)140x100x38
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT R8
FeaturesOpen standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability<list type="bulleted"><item>Sintered chips</item><item>AlCu bond wires</item><item>AlSiC baseplate</item></list>

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.8 Kilogramm
Nettogewicht0.8 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteHP-PCM
Varianten BeschreibungThe SKM1200GB17R8S2T6-M07 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied High Performance Phase Change Material (HP-PCM, λ=8.5 W/mK). HP-PCM is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface.
Varianten KurzbeschreibungModule + High Performance Phase Change Material (HP-PCM)
Variants<a href="/de-de/products/p/skm1200gb17r8s2t6-m07-22300130vm07">SKM1200GB17R8S2T6-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm1200gb17r8s2t6-22300130">SKM1200GB17R8S2T6</a>