22300130
SKM1200GB17R8S2T6
SEMITRANS 20
22300130
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 140x100x38 |
| Chip Technologie | IGBT R8 |
| Ehemalige Teilenummer | 22300130 |
| Eigenschaften | Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability<list type="bulleted"><item>Sintered chips</item><item>AlCu bond wires</item><item>AlSiC baseplate</item></list> |
| Gehäuse | SEMITRANS 20 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 1200 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Typ | SEMITRANS 20 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.8 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |