22300160
SKM1200GB17E4S2I4
SEMITRANS 20
22300160
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 1200 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 20 |
| Abmessungen (LxBxH) | 140x100x38 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability |
| Ehemalige Teilenummer | 22300160 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.2 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm1200gb17e4s2i4-m07-22300160vm07">SKM1200GB17E4S2I4-M07</a><a href="/de-de/products/p/skm1200gb17e4s2i4-22300160">SKM1200GB17E4S2I4</a> |