Semikron Danfoss logo

22892023

SKM100GB12V

SEMITRANS 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)100 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieIGBT
Chip TechnologieV-IGBT
EigenschaftenV-IGBT = 6. Generation Trench V-IGBT (Fuji)CAL4 = Soft switching 4. Generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorUL recognized, file no. E63532Lowest switching losses at High di/dt
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders
Ehemalige Teilenummer22892023

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.17 Kilogramm
Nettogewicht0.16 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm