22895100
SKM100GAL17E4
SEMITRANS 2
22895100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Electronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
| Ehemalige Teilenummer | 22895100 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.16 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |