22898422
SKM1000GB17R8
SEMITRANS 10
22898422
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 250x90x38 |
| Chip Technologie | IGBT R8 |
| Ehemalige Teilenummer | 22898422 |
| Eigenschaften | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 10 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 1000 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Typ | SEMITRANS 10 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.25 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |