22898420
SKM1000GAL17R8
SEMITRANS 10
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITRANS® 10, Alle Leistungsmodule
22898420
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 1000 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 10 |
| Abmessungen (LxBxH) | 250x90x38 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT R8 |
| Features | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Brake chopperWindturbines |
| Ehemalige Teilenummer | 22898420 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.416 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.25 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SKM1000GAL17R8 is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm1000gal17r8-m06-22898420vm06">SKM1000GAL17R8-M06</a><a href="/de-de/products/p/skm1000gal17r8-22898420">SKM1000GAL17R8</a> |