230B1503
SKKT 60/16 E
SEMIPACK 1, No accessory
230B1503
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 60 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Fully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch |
| Ehemalige Teilenummer | 07890675 |
| Stoßstrom (A) | 900 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.084 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SKKT 60/16 E is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skkt-6016-e-230b1503">SKKT 60/16 E</a><a href="/de-de/products/p/skkt-6016-e-m07-230b9696">SKKT 60/16 E-M07</a> |