Semikron Danfoss logo

230B1570

SKKT 58/16 E

SEMIPACK 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)55 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 1
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteFully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch
Ehemalige Teilenummer07894832
Stoßstrom (A)1200 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.084 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm