Semikron Danfoss logo

230B1796

SKKT 520/16 E

SEMIPACK 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)506 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 5
Abmessungen (LxBxH)150x60x52
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteFully controlled rectifiersMotor soft startersAC power regulationAC switch
Ehemalige Teilenummer07898830
Stoßstrom (A)13000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.44 Kilogramm
Nettogewicht1.4 Kilogramm