230B1783
SKKT 460/22 E H4
SEMIPACK 5
230B1783
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 460 A |
| Spannung | 2200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x60x52 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Fully controlled rectifiersMotor soft startersAC power regulationAC switch |
| Ehemalige Teilenummer | 07898715 |
| Stoßstrom (A) | 15500 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.44 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.4 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SKKT 460/22 E H4 is a 2200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |