Semikron Danfoss logo

230B1636

SKKT 27/12 E

SEMIPACK 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 1
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
Ehemalige Teilenummer07897241
Stoßstrom (A)480 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.101 Kilogramm
Nettogewicht0.095 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm