Semikron Danfoss logo

230B1748

SKKT 250/18 E

SEMIPACK 3
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMIPACK®, Thyristor-/Diodenmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)249 A
Spannung1800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 3
Abmessungen (LxBxH)115x50x52
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)AC motor startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
Ehemalige Teilenummer07898520
Stoßstrom (A)8000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.71 Kilogramm
Nettogewicht0.64 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm