Semikron Danfoss logo

230B1564

SKKT 172/18 E

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
Ehemalige Teilenummer07894170
EigenschaftenHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMIPACK 2
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMIPACK
ProduktstatusIn Production
Spannung1800 V
Stoßstrom (A)5000 A
Stromstärke (A)175 A
TechnologieThyristor / Diode
TopologieRectifier
TypeSEMIPACK 2
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e.g. for machine tools)AC motor soft starters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.195 Kilogramm
Nettogewicht0.165 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm