Semikron Danfoss logo

230B1827

SKKT 162/22 E H4

SEMIPACK 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)143 A
Spannung2200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 2
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
Ehemalige Teilenummer07910350
Stoßstrom (A)4800 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.3 Kilogramm
Nettogewicht0.18 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm