230B1824
SKKT 132/20 E H4
SEMIPACK 2
230B1824
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 128 A |
| Spannung | 2000 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 94x34x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Fully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch |
| Ehemalige Teilenummer | 07910320 |
| Stoßstrom (A) | 3800 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.24 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.18 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |