230B1566
SKKT 107/16 E
SEMIPACK 1
230B1566
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 119 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Fully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch |
| Ehemalige Teilenummer | 07894812 |
| Stoßstrom (A) | 1900 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.084 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |