Semikron Danfoss logo

21914600

SKKR400/0.2-BVR

SEMITRANS 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)400 A
TopologieShunt Module
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 5
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieShunt
FeaturesLow inductance valueExcellent long term stabilityIsolated copper baseplate using DCB (Direct Copper Bonding) TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm)Using BVR Shunts for extended lifetimeUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteCurrent sensor for frequency converter
Ehemalige Teilenummer21914600

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.33 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm