Semikron Danfoss logo

21914560

SKKR300/0.2-BVR

SEMITRANS 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
Ehemalige Teilenummer21914560
EigenschaftenLow inductance valueExcellent long term stabilityIsolated copper baseplate using DCB (Direct Copper Bonding) TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm)Using BVR Shunts for extended lifetimeUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMITRANS 5
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITRANS
ProduktstatusIn Production
Stromstärke (A)300 A
TechnologieShunt
TopologieShunt Module
TypeSEMITRANS 5
Typische AnwendungsgebieteCurrent sensor for frequency converter

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.33 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm