Semikron Danfoss logo

230B1859

SKKL 92/18E 04-132-0

SEMIPACK 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)97 A
Spannung1800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 1
Abmessungen (LxBxH)93x20x30
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteLine rectifiers for transistorized AC motor controllers (SKKL)DC braking of AC motor (SKMT)
Ehemalige Teilenummer07911250
Stoßstrom (A)1750 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Kilogramm
Nettogewicht0.095 Kilogramm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SKKL 92/18E 04-132-0 is a 1800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid